半導体
現在はもちろん、将来の需要にもお応えします
半導体業界では、腐食性ガス、極端な温度、投与の精度といったプロセス変数が鍵を握っています。併せて、スピード・再現性・クレンリネス(清浄度)に対するニーズもますます高まっています。半導体のことなら、ぜひスウェージロックにお任せください。現在はもちろん、将来の需要にも応えるアプリケーションをサポートします。品質に対する当社のこだわりこそが、スループット、一貫性、クレンリネスを常に実現しているのです。
反応性の高い化学成分に対応する上質な材料
最先端のプロセスには、優れた材質特性が求められます。スウェージロックが採用しているステンレス鋼や特殊合金は、耐食性・強度・延性を最大限まで高めています。また、当社のフルオロポリマーは高温下でも安定し、化学物質や腐食に対する耐性にも優れています。
卓越したクレンリネスのためのサプライ・チェーン管理
当社は、高品質の材質を調達して製造し、一貫した品質を維持しています。また、電解研磨などにおいては、期待を超えるプロセスを採用することで、クレンリネスをさらに高めています。さらに、コンポーネントの特別なクリーニングおよびパッケージングを行い、プロセスのクレンリネスを維持しています。
正確な投与
スウェージロックは、革新的な製品で、これからも半導体デバイス製造の進歩に貢献します。業界トップレベルの 大流量と高温性能を実現した新製品の 超高純度用ALD20バルブ 、テストで1億サイクルを達成したALDダイヤフラム・バルブ、DEシリーズ・スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ・フルオルポリマー・バルブ、ベンチマークとして確立されているSwagelok VCR®面シール継手やMicro-Fit®継手、太陽光発電(PV)用途向けにクリーニングおよびパッケージングを行ったコンポーネントなど、各種製品がございます。
半導体製品に関するご質問がございましたら、 スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。