alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 11 — Промывочная жидкость

Схема 11 API предусматривает рециркуляцию потока от напорной секции насоса, обычно это выкидная линия, через отверстие регулирования расхода на уплотнение. Схема 11 применяется по умолчанию для промывки большинства насосов.

api plan 11
Схема API 11
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.

Преимущества данной схемы:

  • Обеспечен отвод тепла из камеры уплотнения
  • Надлежащее давление в камере уплотнения для предотвращения испарения перекачиваемой жидкости
  • Самовентиляция в камере уплотнения при использовании с горизонтальными насосами

Схема 11 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Фланцевые переходники
  • Трубные фитинги
  • Двухклапанный блок серии V
  • Биметаллический термометр
  • Tройник с защитной гильзой серии TTW
  • Манометры серии PGI
  • Трубки
  • Датчик давления
  • Ниппель

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 11 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»