alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 72 — буферный газ

Схема API 72 предусматривает подачу буферного газа из внешнего источника в пространство между внутренним и наружным уплотнениями. Для надежной эксплуатации газовым уплотнениям необходима постоянная подача чистого сухого газа, обычно азота. В состав панели обеспечения работоспособности уплотнения входит коалесцирующий фильтр для извлечения влаги и частиц, присутствующих в техническом азоте. Чистый сухой азот разбавляет просочившуюся через внутреннее уплотнение технологическую среду и приносит ее в систему улавливания. Для течей, образующих конденсат, в качестве системы улавливания применяется схема 75; для сбора течей из первичного уплотнения, не образующих конденсат, применяется схема 76. Установленный на панели регулятор контролирует давление азота на входе в камеру уплотнения. Давление азота не должно превышать 10 фунтов на кв. дюйм (0,68 бара); как правило, давление регулируют по уставке срабатывания сигнализации на системе сбора течей, либо устанавливают минимум на 5 фунтов на кв. дюйм (0,34 бара) больше штатного давления в линии горелки.

Plan 72Plan 72
Схема API 72—панель и комплект
Панель и монтажный комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Подача в газовое уплотнение чистого и сухого буферного газа, как правило, азота
  • Служит в качестве резервного уплотнения в случае отказа внутреннего уплотнения

Схема 72 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 43G
  • Двухклапанный блок серии V
  • Предохранительные клапаны серии R
  • Обратные клапаны серии CH
  • Фильтр серии FC
  • Ротаметры модели G2, M1 и M2
  • Регулятор серии KPR
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Реле давления
  • Монтажная панель
  • Крепежные скобы/ соединительная арматура

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 55 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»