alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン11(フラッシング)

API プラン11は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。プラン11は、大半のポンプにおけるデフォルトのフラッシング・プランです。

api plan 11
API プラン11
図のキットにはオプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • シール・チャンバーから熱を除去
  • シール・チャンバー内の適切な圧力を確保し、ポンプで送られた流体が気化するのを防止
  • シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合)

API プラン11は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • フランジ・アダプター
  • パイプ継手
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • バイメタル式温度計
  • TTWシリーズ 温度計保護管ティー
  • PGIシリーズ 圧力計
  • チューブ
  • 圧力伝送器
  • パイプ・ニップル

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の11ページをご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるシール流体側プランのページに戻る