alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン74(バリア・ガス用)

API プラン74は、インボード・シールとアウトボード・シールの間に外部から加圧バリア・ガスを供給します。信頼性の高いオペレーションを行うため、デュアル・シールにクリーンで乾燥したガス(通常は窒素)を常に供給する必要があります。シール・サポート・パネルの液体除去用フィルターで、プラント窒素に含まれる水分や微粒子を除去します。パネル上の圧力レギュレーターで、少なくとも25 psi(1.7 bar)以上のシール・チャンバー圧力に窒素を調整します。プロセスの漏れが許されない用途で使用する場合、少量の窒素がプロセス流体に漏れることを許容するシステム設計を採用しています。アウトボード・シールを越えた漏れは、純粋な窒素となります。ガス供給パネルにある流量伝送器(オプション)は、シールに不具合が生じた際の過剰な漏れをモニタリングします。

Plan 74Plan 74
API プラン74 パネル/API プラン74 キット
図のパネルおよびキットには、オプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • クリーンで乾燥したバリア・ガス(通常は窒素)をガス・シールに供給
  • インボードまたはアウトボードのシールに不具合が生じた場合に、大気へのプロセス漏れを防止

プラン74は、組み立て済みのパネルとして提供しています。また、パネルをシステムに接続する際に使用する現場取り付け用キットもございます。
パネル内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • 43Gシリーズ ボール・バルブ
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • Rシリーズ 圧力逃がし弁
  • CHシリーズ 逆止弁
  • FCシリーズ フィルター
  • G2/M1/M2モデル 流量計
  • KPRシリーズ レギュレーター
  • PGIシリーズ 圧力計
  • Swagelokパイプ継手
  • 圧力伝送器
  • 圧力スイッチ
  • 取り付けパネル
  • ブラケット/その他ハードウェア

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 59ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるビトウィーン・シール・プランのページに戻る