alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 72 Gas Amortiguador

El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre los sellos interno y externo. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmente nitrógeno. El panel de soporte del sello contiene un filtro coalescente para eliminar la humedad y partículas presentes en el suministro de nitrógeno de planta. El nitrógeno limpio y seco diluye la fuga de proceso del sello interno y la barre hacia un sistema colector. Para las fugas condensadas, se utiliza el Plan 75 como sistema colector; para las fugas no condensadas se utilizaría el Plan 76 para la recogida de las fugas del sello primario.Un regulador de presión en el panel regula el nitrógeno antes de entrar en la cámara de sellado. La presión del nitrógeno no debe ser superior a 0,68 bar (10 psi) y normalmente está regulada hasta el punto de alarma del sistema colector de la fuga, o al menos 0,34 bar (5 psi) por encima de la presión regular de la línea de la antorcha.

Plan 72Plan 72
Ensamblaje del Panel del Plan API 72 y Conjunto del Plan API 72
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Suministra un gas amortiguador limpio y seco, normalmente nitrógeno, al sello de gas.
  • Funciona como un sello de contención en caso de un fallo en el sello interno.

El Plan 72 está disponible como un panel ensamblado. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el panel a su sistema. El contenido del panel puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 43G
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Válvulas de alivio serie R
  • Válvulas antirretorno serie CH
  • Filtro serie FC
  • Medidores de caudal modelos G2, M1 y M2
  • Regulador serie KPR
  • Manómetros serie PGI
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Interruptor de presión
  • Panel de montaje
  • Puentes/equipo de instalación

Vea la página 55 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido.Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS