alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API-Plan 11 Spülung

API Plan 11 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussregelungsblende zur Dichtung. Plan 11 ist der Standard-Spülplan für die meisten Pumpen.

api plan 11
API Plan 11
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.

Dieser Plan:

  • Entfernt Wärme aus der Dichtungskammer
  • Garantiert den richtigen Druck in der Dichtungskammer, um ein Verdampfen des gepumpten Fluid zu vermeiden
  • Gestattet die Eigenentlüftung der Dichtungskammer bei der Verwendung mit horizontalen Pumpen.

Plan 11 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Flanschadapter
  • Gewindefittings
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Bimetall-Thermometer
  • Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
  • Manometer der Serie PGI
  • Präzisionsrohr
  • Drucktransmitter
  • Rohrnippel

Siehe Seite 11 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PROZESS-SEITEN-PlÄNEN